Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

CJ2-Z

The essential basic

  • Mount it as you wish – 7 mounting types, 4 rod end brackets
  • Achieve precise movement – Reduced rod end deflection by mounting a wear ring to the piston as standard
  • Reduce your assembly and maintenance costs – Fine auto switch position adjustment just by loosening one screw.

Základné technické informácie

  • Bore sizes (mm): 6, 10 and 16
  • Strokes up to 400 mm
  • Many head covers and mounting brackets available as standard
  • Rubber bumper and air cushion
  • Battery manufacturing compatible version available.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
zabudovaný magnet
série
montáž
priemer piestu
zdvih
  []
pripojenie zadná strana
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet
spôsob montáže snímača polohy