Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

CM2

The all-rounder

  • Prevedenie valca podľa vašich požiadaviek – k dispozícii široká ponuka prevedení
  • Kratšia celková dĺžka - pri prevedení piestnice s vnútorným závitom a montážnym závitom vpredu
  • Rôzne možnosti montáže – k dispozícii rôzne druhy prvkov pre montáž.

Základné technické informácie

  • priemery piestu: 20, 25, 32, 40 mm
  • zdvihy: až 300 mm
  • elastomérové alebo nastaviteľné vzduchové tlmenie
  • možnosť použitia snímačov polohy.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
zabudovaný magnet
montáž
priemer
zdvih
  []
závit na piestnici
upevnenie piestnice
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet