Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

C(D)NA2W, Kruhový valec so svorníkmi, s brzdou, dvojčinný, priechodná piestnica

  • dvojčinný, priechodná piestnica, s brzdou
  • spôsob montáže: základná, pätky, príruba vpredu, stredný kyvný záves
  • priemery piesta (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • zdvihy do 700 mm (podľa priemeru piesta)
  • možnosť použitia snímačov polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
montáž
materiál hadice
priemer piestu
závit
zdvih
  []
krycia manžeta / tlmenie koncových polôh
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet