Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Kompaktný valec - CQS

Lack of space is no longer a problem

  • Reduce installation dimensions – Ideal for machine designs with small space requirements
  • Get superior non-rotating accuracy – Hexagonal cross sectional shape piston rod
  • Obtain design flexibility – Thanks to its square body shape and auto switch mounting.

Základné technické informácie

  • Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25
  • Standard strokes up to 50 mm
  • Rubber cushion available
  • Battery manufacturing compatible version available
  • Auto switch capable.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
zabudovaný magnet
montáž
priemer piestu
zdvih
elastomérové tlmenie/závit na piestnici
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet