Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

C(D)S1W, Kruhový valec so svorníkmi, dvojčinný, priechodná piestnica, primazávaný vzduch

  • pneumatický valec, dvojčinný, priechodná piestnica
  • priemery piesta (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • spôsob montáže: základná, pätky, príruba, kyvný záves
  • voliteľné krycie manžety piestnice a tlmenie
  • možnosť použitia snímačov polohy pre priemery 125 mm až 200 mm.

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
montáž
materiál hadice
Prevedenie
priemer piestu
typ závitu
Stroke
  []
prípona pre valec
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet