Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Miniatúrny valec pre priamu montáž – séria CUJ

Miniatúrne riešenie do obmedzených priestorov

  • Priestorovo úsporný – dĺžka 13 mm a výška 15 mm (pre priemer piesta 4 mm))
  • Jednoduchá inštalácia – možnosť montáže snímačov polohy a prívod stlačeného vzduchu z jednej strany
  • Detekcia polohy piesta – priama montáž snímačov polohy do drážok v profile pohonu.

Základné technické informácie

  • priemery piesta: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm
  • zdvih: max. 50 mm
  • priama montáž snímačov polohy do drážok v profile pohonu
  • priama montáž valca zo 4 strán.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.