Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Kompaktný valec pre priamu montáž - séria CU

Montáž podľa Vašich potrieb

  • Rôzne možnosti montáže – priama montáž valca z rôznych strán bez potreby použitia prvkov pre montáž
  • Kompaktné rozmery stroja – obdĺžnikové teleso valca s malými rozmermi
  • Prevedenie valca podľa Vašich požiadaviek – k dispozícii široká ponuka prevedení.

Základné technické informácie

  • priemery piesta: 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • zdvihy: max. 100 mm
  • priama montáž snímačov polohy do drážok v profile pohonu
  • priama montáž z jednej alebo viac strán.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
zabudovaný magnet
priemer piestu
typ závitu
zdvih
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet