Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

D-C73C/C80C, Jazýčkový snímač polohy, montáž pásikom, miniatúrny konektor

  • elektrické pripojenie: konektor
  • použitie: relé / PLC
  • napájacie napätie: < 24 V DC
  • max. prúd: 5 až 50 mA
  • pre pohony série: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC