Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

LAT3, pohon s pohyblivou cievkou

  • max. zdvih 50 mm
  • max. záťaž zvýšená na 1 kg
  • kompatibilné s Modbus sériovým protokolom
  • štandardne 5 µm presnosť snímača polohy u motora so zdvihom 50 mm
  • jednoduché programovanie: (prevádzkové nastavenie) metódou Cycle Time Entry
  • 3 funkcie spojené v 1: polohovanie, tlačenie a meranie.

Nakonfigurujte si produkt

 
presnosť rozlíšenia senzora
zdvih
dĺžka kábla pohonu
driver
dĺžka ovládacieho kábla
montáž driveru
prevedenie I/O kábla