Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

CH(D)KD(20-25), Kompaktný hydraulický valec, max. menovitý tlak 10MPa

  • kompaktný hydraulický valec podľa JIS
  • max. menovitý tlak: 10 MPa
  • priemery piesta (mm): 20 až 25
  • spôsob montáže: základná
  • možnosť použitia snímačov polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
montáž
priemer piestu
typ závitu
vodeodolný
zdvih
matica piestnice
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet