Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

CH(D)M, Kruhový hydraulický valec, max. menovitý tlak 3.5MPa, pr.20 až 40mm

  • kruhový hydraulický valec
  • priemery piesta (mm): 20, 25, 32, 40
  • štandardné zdvihy (mm): 25 až 800
  • max. menovitý tlak: 3.5 MPa
  • 5 spôsobov montáže
  • možnosť použitia snímačov polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
montáž
priemer piestu
zdvih
  []
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet