Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

CH(D)QW, Kompaktný hydraulický valec, max. menovitý tlak 3.5MPa, dvojčinný, priechodná piestnica

  • kompaktný hydraulický valec, max. menovitý tlak 3.5MPa, dvojčinný, priechodná piestnica
  • priemery piesta (mm): 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • zdvih (mm): 5 až 100
  • 3,5 MPa pre krátke celkové dĺžky
  • možnosť použitia snímačov polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
priemer piestu
zdvih
koniec piestnice
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet