Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

CLK2(G/P), Upínací valec, s brzdou, magnet / zosilnený magnet, snímač polohy odolný magnetickému poľu (montáž na svorník)

  • možnosť montáže snímačov polohy odolných magnetickému poľu (montáž na svorník)
  • nastaviteľné vzduchové tlmenie
  • nové priemery piesta od 40 mm do 63 mm
  • štandardne 2 série, 4 veľkosti a 3 šírky vidlice
  • celková dĺžka skrátená o 2 mm

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
šírka vidlice
priemer piestu
typ pripojovacieho závitu
zdvih valca
upevňovací prvok
voliteľné prevedenie
uzamykateľný smer
pripojovací závit/pozícia By-Passu
pozícia montáže snímača polohy na piestnici
snímač polohy
počet snímačov polohy