Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

ZP3E-T, Prísavka, veľký priemer, mechová, odpružený nadstavec, prívod vákua v osi

  • Vertical vacuum inlet with buffer
  • Rotating buffer with bushing and three stroke options (mm): 10, 30, 50
  • Male and female mounting thread
  • Pad diameter (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Pad form: bellows type with groove
  • Material: NBR, silicone rubber, urethane rubber, FKM, mark-free NBR

Nakonfigurujte si produkt

 
priemer prísavky
materiál prísavky
zdvih