Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

AS*2/3*1FSG, Škrtiaci ventil so spätným ventilom, z nehrdzavejúcej ocele, s aretačným točítkom a stupnicou, vertikálny prívod

  • kovové časti z nehrdzavejúcej ocele SUS 303
  • veľkosť pripojovacieho závitu: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • vonkajší priemer hadice: Ø 3.2 až Ø 12 mm a Ø 1/8" až Ø 1/2"
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.1 až 1 MPa.

Nakonfigurujte si produkt

 
pre čisté prostredie
veľkosť telesa
prevedenie
funkčný princíp
smer signalizácie
závit
veľkosť pripojovacieho závitu
pre hadicu vonkajší pr.
tesnenie
špeciálne prevedenie