Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

CP95P(D), Profilový valec so svorníkmi, ISO 6431, s polohovacím zariadením, dvojčinný

  • dvojčinný, s polohovacím zariadením
  • priemery piesta (mm): 50, 63, 80, 100
  • zdvihy (mm): 25 až 300
  • spôsob montáže: základná, pätky, príruba vzadu, závesné oko alebo závesná vidlica vzadu
  • možnosť použitia snímačov polohy rôznych prevedení a dĺžok káblov alebo s konektorom

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
montáž
priemer piestu
zdvih
snímač polohy
elektrické pripojenie: vodičmi
počet