Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

CY1L, Bezpiestnicový valec, magnetický prenos sily, valivé vedenie

  • prevedenie s jazdcom: valivé vedenie
  • priemery piestu (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40
  • zdvihy od 50 mm do 1000 mm
  • s vysokou alebo nízkou silou magnetickej spojky
  • k dispozícii aj s hydraulickými tlmičmi
  • možnosť použitia snímačov polohy