Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

CY3R-N, Bezpiestnicový valec, magnetický prenos sily, klzné vedenie (bez lišty pre snímače polohy)

  • bezpiestnicové valce s magnetickým prenosom sily
  • prevedenie pre priamu montáž, lišta pre snímače polohy
  • priemery piesta (mm):  6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • max. prevádzkový tlak: 0.7MPa
  • teplota okolia: -10 až 60°C
  • prívod vzduchu na jednej strane

 

Nakonfigurujte si produkt

 
priemer piestu
pripojovací závit
zdvih
  []