Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

D-A73H/A80H-588, Jazýčkový snímač polohy, montáž na lištu, vodiče (v osi), ATEX Kategória 3

  • elektrické pripojenie: zaliaty kábel
  • použitie: elektronické obvody / relé / PLC
  • napájacie napätie: 100, 200 V AC / 100 V DC
  • max. prúd: 5 až 50 mA
  • pre pohony série: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT

Nakonfigurujte si produkt

 
prevedenie
dĺžka kábla