Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

D-A90V/A93V-588, Jazýčkový snímač polohy, priama montáž, vodiče (kolmo na os), ATEX Kategória 3

  • elektrické pripojenie: zaliaty kábel
  • použitie: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájacie napätie: 100 V AC / 48 V DC (4 až 8 V DC)
  • max. prúd: 5 až 50 mA
  • pre pohony série: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R

Nakonfigurujte si produkt

 
prevedenie
dĺžka kábla