Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

D-C73/C80-588, Jazýčkový snímač polohy, montáž pásikom, vodiče, ATEX Kategória 3

  • elektrické pripojenie: zaliaty kábel
  • použitie: elektronické obvody / relé / PLC
  • napájacie napätie: 100 V AC / 24 V DC (4 až 8 V DC)
  • max. prúd: 5 až 50 mA
  • pre pohony série: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1/MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC

Nakonfigurujte si produkt

 
prevedenie
dĺžka kábla