Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

SMC SISTEMA knižnica

Získajte informácie o bezpečnostných parametroch našich produktov

SISTEMA je bezpečnostný softwarový nástroj pre hodnotenie aplikácii stroja poskytovaná spoločnosťou IFA (Inštitút pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia nemeckého sociálneho úrazového poistenia). Vďaka tomuto softwaru si môžete bezplatne prepočítať všetky  Vaše bezpečnostné funkcie. Pre viac informácií prejdite na webové stránky spoločnosti DGUV. V prípade záujmu si môžete stiahnuť SISTEMA databázu (verzia 2) so všetkými bezpečnostnými parametrami našich produktov.

SISTEMA knižnica

Dostupné jazyky: EN, FR, IT, ES, DE
Typ súboru: ZIP
Veľkosť súboru: 0,387 MB
Posledná aktualizácia: 2024-02-27

Pokiaľ potrebujete SMC SISTEMA súbory v predchádzajúcej verzii 1, kontaktujte prosím priamo SMC.. Žiadosť online.

Zobrazených 110 z 71 záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Séria Popis Návod na obsluhu Prehlásenie o zhode Reliability Data
(B10 / B10d)
Výkresy
AKB Spätný ventil, vonkajší / vnútorný závit
AKH Spätný ventil, s nástrčnými spojkami
AQ#40F Quick Exhaust Valve with one touch fitting
AR-A Regulátor tlaku
AR-B Regulátor tlaku
ASN2 Metering Valve with Silencer
ASP Vzduchom ovládaný spätný ventil so škrtiacim a spätným ventilom
ASP-X352 Vzduchom ovládaný spätný ventil so škrtiacim a spätným ventilom
AV-A(-X2006) Soft Start-up Valve
C(P)96N-X3075 Cylinder with Lock

Niekotré súbory SMC SISTEMA se momentálne spracovávajú. Pokiaľ nenájdete požadovaný produkt vo vyššie uvedenom zozname, obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti SMC pre viac informácií.