Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

EX500, jednotka sériového prenosu dát (64 vstupov/výstupov)(SV1000/2000/3000/4000)

  • Tento výrobok sa prestáva vyrábať a čoskoro bude nahradený sériou EX500 (128 vstupov/výstupov). Podrobnosti nájdete tu.
  • jednotka sériového prenosu údajov pre ventilový blok radu SV
  • Gateway jednotka pre: DeviceNet, Profibus-DP, CC-Link, EtherNet/IP
  • napájacie napätie bloku: 24 V DC
  • spotreba prúdu: 100 mA a menej (pri menovitom napätí)
  • hmotnosť: 115 g

Nakonfigurujte si produkt

 
EX500