Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Chladiaca jednotka (chiller), pre montáž do stojana, s Peltierovým článkom – séria HECR

Vynikajúca teplotná stabilita

  • Kľudnejšie pracovné prostredie – nižší počet pohyblivých častí spôsobuje menej hluku a vibrácií
  • Úsporná na priestor a dobu inštalácie – montáž viacerých jednotiek do jedného stojana
  • Zvýšenie produktivity a výkonu stroja – vynikajúca teplotná stabilita
  • Inteligentné riešenie s proaktívnou kontrolou – predvídanie zmien.

Základné technické informácie

  • pre montáž do 19" stojana
  • chladiaci výkon:
    • vodou chladená: max. 1.2 kW
    • vzduchom chladená: max. 0.8 W
  • výkon ohrevu vzduchom / vodou chladené jednotky: max. 2 kW
  • úroveň hluku max. 55 dB vďaka konštrukcii bez kompresora
  • tesnosť zaručená použitím odstredivého čerpadla s magnetickou spojkou.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
chladiaci výkon
napájanie
pripojovací závit
upevňovacie prvky
snímač prietoku
vysokotlakové čerpadlo