Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

HRS-R, Výmenník tepla s chladiacim okruhom, odolný voči agresívnemu prostrediu

  • chladiaci výkon: 1.7 kW až 4.5 kW
  • teplotná stabilita: ±0.1 °C
  • teplotný rozsah: 5 až 40 °C
  • stupeň krytia: IP54
  • kovový panel
  • s funkciou ohrevu a vlastnou diagnostikou.

Nakonfigurujte si produkt

 
chladiaci výkon
typ závitu
prúdový istič
automatické plnenie kvapaliny
vzdušník s veľkým objemom
s vysokotlakovým čerpadlom
panel z nehrdzavejúcej ocele
Jednotky