Výber prvkov
×

Ísť na "Detaily"
Objednávací kód

Môj účet

×

Digitálny katalóg

ISA3-L, Digital Gap Sensor, 2 Screen 3 Color, IP67 with IO-Link

ISA3-L, Digital Gap Sensor, 2 Screen 3 Color, IP67 with IO-Link
Toto zobrazenie nemusí zodpovedať Vašej zvolenej konfigurácii.
Kliknite prosím na ikonu 3D pod výberovým poľom pre presné zobrazenie vybraného prvku.
  • vyhodnocovaná vzdálenost: 0.01 až 0.3 mm.
  • opakovatelná přesnost: až 5 µm (ISA3-FL).
  • výstupní signál: IO-Link nebo 2 x spínací výstup NPN/PNP.
  • stupeň krytí: IP67.
  • snížená spotřeba stlačeného vzduchu: 5 l/min nebo méně (ISA3-FL).

jmenovitý rozsah vzdálenosti
specifikace přívodu
jednotky
stanice
kabel
upevňovací úhelník
řídicí jednotka
2 Port Solenoid Valve Rated Voltage

Súvisiace prvky