Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektro-pneumatický prevodník pre stlačený vzduch a vákuum - séria ITV

Jednoduché a inteligentné riadenie Vašich aplikácií

  • Rýchla a jednoducho – riadenie tlaku on-line
  • Buďte pripravení na IIoT s produkty na IO-Link – vzájomná komunikácia zariadení v rámci priemyselných sietí
  • Úspora miesta pre montáž – kompaktné rozmery a nízka hmotnosť
  • Jednotný dizajnový jazyk – možnosť modulárneho pripojenia do jednotiek úpravy vzduchu radu AC-D alebo motáže do bloku s ovládaním po zbernici.

Základné technické informácie

  • max. prietok: 4400 Nl/min
  • stupeň krytia: IP65
  • zabudovaný LED displej
  • príkon max. 4 W
  • komunikácia: IO-Link, analógový vstup a výstup (prúdový a napäťový), digitálny vstup a výstup, permanentný vstup, PROFINET, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
  • Prevedenie pre montáž do bloku s ovládaním po zbernici.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.