Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

ITVH, Elektro-pneumatický prevodník, pre vyšší tlak do 3.0MPa

  • Set pressure range: 0.2 to 2.0 MPa
  • Maximum supply pressure: 3.0 Mpa
  • Maximum flow rate: 3000 L/min (ANR)
  • Power consumption: 3 W or less
  • Linearity: ±1% F.S.
  • Hysteresis: 1% F.S.
  • Repeatability: ±1% F.S.
  • Sensitivity: ±1% F.S.

Nakonfigurujte si produkt

 
vstupný signál
monitorovaný výstup
pripojovací závit
veľkosť pripojovacieho závitu
upevňovací uholník
konektor kábla
jednotky zobrazenia tlaku