Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Tyčový ionizátor, oddelená riadiaca jednotka a vysokonapäťový generátor - séria IZT40/41/42

Fast & Efficient static removal wherever you want

  • Benefit from its compact dimensions – Bar and nozzle type ionizers adapted to work separately from the controller
  • Effortlessly control status and operation – One controller can control up to 4 ionizers. Multiple alarms & functions
  • Enjoy IO-Link advantages with SMC - Your one supplier for your automation needs
  • Monitor and adjust it with ease – The separation of components enables excellent access to the controller.

Základné technické informácie

  • IZT40: Basic type / IZT41: AC type / IZT42: Dual AC type
  • Potential amplitude: As low as 25 V or less
  • Rapid neutralisation of static electricity: As fast as 0.1 s
  • Compact: Height 37 mm x Width 30 mm
  • One controller can control a maximum of 4 ionizers
  • Monitor and operate bars which are installed in an inaccessible location
  • Multiple alarms & functions.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
prevedenie
dĺžka tyče
materiál kazety emitora
dĺžka vysokonapäťového napájacieho kábla
nástrčná spojka
poloha zátky
špecifikácia vstupov / výstupov
dĺžka napájacieho kábla
komunikačný kábel, smer pripojenia / dĺžka
upevňovací uholník
držiak riadiacej jednotky na DIN lištu &
vysoko napäťový napájací zdroj
voliteľné prevedenie