Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

JSX, 2/2 pulzný ventil pre zber prachu 1/8 až 3/8

Digitálny katalóg

JSX, 2/2 pulzný ventil pre zber prachu 1/8 až 3/8

JSX, 2/2 pulzný ventil pre zber prachu 1/8 až 3/8
Toto zobrazenie nemusí zodpovedať Vašej zvolenej konfigurácii.
Kliknite prosím na ikonu 3D pod výberovým poľom pre presné zobrazenie vybraného prvku.
  • Standard stainless-steel body, IP67 protection rating
  • 1/8" to 3/8" NPT, G, and Rc port
  • NBR, FKM and EPDM seal material
  • 360-degree coil rotation
  • UL, CE and NSF compliant

 
veľkosť
Materiál tesnenia
pr. trysky / pripojovací závit
Typ závitu
Menovité napätie
Elektrický vstup
uholník

Súvisiace prvky