Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Kúpiť JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1, Driver pre krokový motor online | SMC Slovensko

Digitálny katalóg

JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1, Driver pre krokový motor

JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1, Driver pre krokový motor
Toto zobrazenie nemusí zodpovedať Vašej zvolenej konfigurácii.
Kliknite prosím na ikonu 3D pod výberovým poľom pre presné zobrazenie vybraného prvku.
  • pozičná tabuľka (64 pozícií)
  • pozičný alebo tlačný mód
  • absolútne / relatívne pozičné riadenie
  • montáž skrutkami alebo na DIN lištu
  • indikácia stavu pomocou 6 LED
  • 3 otočné spínače pre nastavenie IP adresy
  • softwarová konfigurácia pomocou notebooku alebo teaching box (software a teaching box sa objednávajú samostatne)

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených ? ? z ? záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Žiadne výsledky vyhľadávania
 
prevedenie driveru
montáž driveru
komunikačný konektor
ovládanie
presnosť stola
priemer piestu
typ ložiska
montážna pozícia motoru
stúpanie skrutky
špecifikácia čeľustí
veľkosť motoru
max. krútiaci moment (Nm)
prevedenie skrutky
zdvih
uhol výkyvu

Súvisiace prvky