Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektrický skrutkový pohon s jazdcom, presné valivé vedenie, bez motora – série LEFS/LEKFS

Váš motor, náš pohon

  • Konfigurácia najlepšieho riešenia – možnosť použitia vlastného motora a driveru
  • Optimalizácia aplikácie – výber motorov od viacerých výrobcov
  • Zjednodušenie konfigurácie – použitie systému, na ktorý ste už zvyknutý.

Základné technické informácie

  • veľkosť: 25, 32 a 40 mm
  • zdvih: max. 1200 mm
  • horizontálne zaťaženie: max. 60 kg
  • vertikálne zaťaženie: max. 30 kg
  • rýchlosť: max. 1500 mm/s
  • zrýchlenie: max. 20000 mm/s²
  • prevedenie s AC servomotorom, 100/200 W (LEFS), 100/200/400 W (LEKFS).

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
série
presnosť
veľkosť
montážna pozícia motora
typ motora
stúpanie skrutky
zdvih
držiak snímača polohy
držiak tesniaceho pásiku
poloha centrovacieho kolíka