Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektrický remeňový pohon s jazdcom, veľmi tuhé vedenie, AC servomotor – séria LEJB

Náš najvýkonnejší elektrický pohon pre vysoké rýchlosti

  • Vyššia produktivita – vysoká rýchlosť polohovania max. 3000 mm/s
  • Robustnosť Vašej aplikácie – podpora pohybu s vysokým zrýchlením pri excentrických zaťaženiach
  • Jednoduchý presun predmetov – presun aj veľkých predmetov bez kolízie s motorom vďaka jeho kompaktnosti.

Základné technické informácie

  • veľkosť: 40, 63
  • zdvih: 200 až 3000 mm
  • kompatibilný odmeriavací systém: absolútny, inkrementálny
  • prevedenie s krokovým motorom
  • horizontálne zaťaženie: max. 30 kg
  • zrýchlenie: max. 20000 mm/s².

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť
typ motora
stúpanie skrutky
zdvih
špecifikácie motora
prevedenie kábla pohonu
dĺžka kábla pohonu
prevedenie drivera
dĺžka ovládacieho kábla