Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Nízkoprofilový elektrický remeňový pohon s jazdcom a vodiacimi tyčami – séria LEL

Nenápadný, ale výkonný

  • Perfektná voľba do obmedzených priestorov a pre veľkú záťaž – výška pohonu 48 mm, motor nebráni v presune veľkých predmetov
  • Veľmi nízka úroveň hluku – hlučnosť max. 60 dB (v prevedení s klzným vedením)
  • Prevádzka s vysokou rýchlosťou – rýchlosť max. 1000 mm/s, vhodný pre bočnú záťaž
  • Prispôsobené špecifickým požiadavkám aplikácie – dostupný v prevedení s klzným alebo valivým vedením.

Základné technické informácie

  • veľkosť: 25 mm
  • zdvih: 100 až 1000 mm
  • zrýchlenie: max. 3000 mm/s²
  • prevedenie s krokovým motorom
  • inkrementálny enkodér
  • kompatibilné drivery: LECP1 a JXC#1.

Nakonfigurujte si produkt

 
typ ložiska
zdvih
špecifikácie motora
zabudovaný magnet
kábel pohonu
dĺžka kábla pohonu
driver
dĺžka ovládacieho kábla
protokol
voliteľné prevedenie
montáž driveru
I/O kábel pre drivery JXC, komunikačný konektor