Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

LER, otočný stůl

LER, otočný stůl
Toto zobrazenie nemusí zodpovedať Vašej zvolenej konfigurácii.
Kliknite prosím na ikonu 3D pod výberovým poľom pre presné zobrazenie vybraného prvku.
  • Size: 10, 30 and 50 mm.
  • Positioning angle: 320º.

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených ? ? z ? záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Žiadne výsledky vyhľadávania
    Reset to default part number
přesnost stolu
velikost
max. krouticí moment
úhel kyvu
směr přívodu kabelu
kabel pohonu
délka kabelu pohonu
driver
délka ovládacího kabelu
Protokol
provedení
volitelné provedení driveru
provedení