Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektrický skrutkový pohon s piestnicou, bez motora – séria LEY

Riešenie pre ťažné a tlačné aplikácie

  • Pre ťažné aj tlačné aplikácie – konštrukcia s piestnicou
  • Zástavba bez obmedzenia – voliteľná montáž motora v osi, hore, vpravo aj vľavo
  • Optimálne pre dlhé zdvihy – zdvihy až 800 mm.

Základné technické informácie

  • veľkosť: až 100 mm
  • zdvih: max. 1000 mm
  • horizontálne zaťaženie: max. 1200 kg
  • vertikálne zaťaženie: max. 200 kg
  • rýchlosť: max. 1200 mm/s
  • zrýchlenie: max. 3000 mm/s²
  • prevedenie s AC servomotorom, 100/200/400 W (LEY), 750 W (LEY100).

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
presnosť
veľkosť
montážna pozícia motora
typ motora
stúpanie skrutky
zdvih
prachotesný a odolný voči kvapkajúcej vode
závit na piestnici
montáž