Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

LFE-X8, digitálny elektromagnetický snímač prietoku, 3-farebný displej, pripojovacia závitové časti: nehrdzavejúca oceľ 304

  • pripojovacie závitové časti: nehrdzavejúca oceľ 304
  • pre kvapaliny s elektrickou vodivosťou 5 μS/cm alebo vyššou/li>
  • rozsah merania prietoku: 0.5 až 200 l/min, líši sa podľa veľkosti snímača
  • pripojovacie závity: 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • výstupy (2x): spínací (PNP/NPN), analógové (U/I), rôzna kombinácii, podľa typu
  • IP65
  • voliteľné: s uzemnením na rovnaký potenciál alebo s izoláciou napájacieho okruhu snímača
  • voliteľné: zabudovaná alebo oddelená vyhodnocovacia jednotka.

Nakonfigurujte si produkt

 
rozsah meraného prietoku
špecifikácia výstupov
veľkosť pripojovacieho závitu
závit
voliteľné prevedenie
prevedenie s izoláciou