Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Valec s brzdou - MWB

Ensure easy handling

  • Handle it easily: reduce installation & maintenance work – Lock can be manually operated plus the lock unit can be separated from the cylinder
  • Lock any actuator in your plant – Locking unit can be ordered separately
  • Rely on it – Locking force up to 6080 N
  • Lock up the quality in your process – High stopping accuracy.

Základné technické informácie

  • Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 2500 mm
  • Variety of mounting options
  • Separate construction of lock unit and cylinder
  • Lock unit with lock status indication available.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
zabudovaný magnet
montáž
priemer piestu
závit
zdvih
  []
kryt piestnice
tlmenie koncových polôh
protiložisko
upevnenie piestnice
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet
špeciálne prevedenie