Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Miniatúrny kompaktný valec, klzné vedenie – séria MGJ

Najmenší pohon s vodiacimi tyčami

  • Vhodný pre inštaláciu v obmedzených priestoroch – výška 14.5 mm a šírka 29 mm (pre priemer piestu 6 mm)
  • Vyšší výkon a tuhosť vedenia – uhlová odchýlka dosky ±0.1°
  • Jednoduchá inštalácia – montáž snímačov polohy a prívod stlačeného vzduchu z jednej strany.

Základné technické informácie

  • priemery piestu: 6 a 10 mm
  • zdvih: max. 20 mm
  • možnosť montáže z 2 strán
  • priama montáž 2 snímačov polohy do drážky profilu už od zdvihu 5 mm.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.