Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

MGZ-R, Valec s dvojnásobnou plochou piestu, zaistený proti pootočeniu, zámok koncovej polohy

  • valec s dvojnásobnou plochou piesta, zaistený proti pootočeniu, so zámkom koncovej polohy
  • priemery piesta (mm): 40, 50, 63
  • štandardné zdvihy od 75 mm do 1000 mm
  • typy závitov: PT, NPT, G
  • možnosť použitia snímačov polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
montáž
priemer piestu
pripojovací závit
zdvih
  []
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet