Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

MGZR, Valec s dvojnásobnou plochou piestu, nezaistený proti pootočeniu

  • valec s dvojnásobnou plochou piesta, nezaistený proti pootočeniu
  • priemery piesta (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
  • štandardné zdvihy od 75 do 1000 mm
  • typy závitov: PT, NPT, G
  • voliteľný kovový stierací krúžok
  • možnosť použitia snímačov polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
montáž
priemer piestu
pripojovací závit
kovový stierací krúžok
zdvih
  []
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet