Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

MLGP-B/F-Z (ø20 až ø32), Kompaktný valec s vedením, s brzdou

  • s brzdou
  • možnosť zastavenia v akejkoľvek polohe
  • voliteľný smer brzdenia
  • kompaktné prevedenie, nízka hmotnosť
  • priemery piestu: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • zdvihy: 20 až 350 mm (podľa prevedenia)
  • možnosť montáže valca zo 4 strán: zhora, zo strany, zdola a na T-drážku
  • priama montáž snímačov polohy do drážok v profile pohonu (z 2 strán)

Nakonfigurujte si produkt

 
prevedenie vedenia
priemer piestu
typ pripojovacieho závitu
zdvih
  []
uzamykateľný smer
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet