Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

PF2M7-L, Digital Flow Switch, 2-Colour Display, IO-Link

Digitálny katalóg

PF2M7-L, Digital Flow Switch, 2-Colour Display, IO-Link

PF2M7-L, Digital Flow Switch, 2-Colour Display, IO-Link
Toto zobrazenie nemusí zodpovedať Vašej zvolenej konfigurácii.
Kliknite prosím na ikonu 3D pod výberovým poľom pre presné zobrazenie vybraného prvku.
  • Applicable fluid: dry air, nitrogen, carbon dioxide, argon.
  • 2-colour display.
  • Flow adjustment valve option.
  • Flow ratio 100:1.
  • Rated flow ranges: from 0.01 to 100 l/min.
  • Output: PNP/NPN, analogue (voltage/current) and/or IO-Link.
  • Repeatability: ±1.0% F.S.

 
rozsah měřeného prietoku
škrtiaci ventil
pripojovací závit
prevedenie
zaliate vodiče
jednotky
upevňovací uholník / montáž do panelu
kalibrační certifikát
špeciálne prevedenie

Súvisiace prvky