Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

PF3A

Helping your efficiency

  • Detekcia únikov a kontrola spotreby stlačeného vzduchu jedným prvkom – pomer 100:1 s minimálnou tlakovou stratou
  • Zber a prenos viacerých informácií naraz - 2-riadkový displej s možnosťou súčasného zobrazenia až 4 hodnôt, vrátane prietoku, tlaku a teploty
  • Chytré monitorovanie procesu – IO-Link pre online parametrizáciu a zber numerických dát. Možnosť analógového výstupu paralelne ku komunikácii IO-Link
  • Kompaktné riešenie - možnosť zapojenia do jednotiek úpravy stlačeného vzduchu a súčasné monitorovanie prietoku, tlaku a teploty.

Základné technické informácie

  • vhodný pre stlačený vzduch a dusík
  • 3-farebný displej, možnosť zobrazenia 2 alebo 4 hodnôt súčasne
  • výstupy: IO-Link, spínací výstup (NPN / PNP), analógový výstup, externý vstup pre nulovanie
  • rozsah merania prietoku: 10 až 12000 l/min, líši sa podľa veľkosti snímača
  • stupeň krytia: IP65.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
rozsah meraného prietoku
typ závitu
veľkosť pripojovacieho závitu
špecifikácia výstupov
elektrické pripojenie: vodičmi
špecifikácia jednotiek
kalibrační certifikát