Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

PSE570, Snímače tlaku a vákua pre oddelenú vyhodnocovaciu jednotku, pre vákuum, inertné plyny a kvapaliny

  • vhodné médiá: plyny alebo kvapaliny, nehrdzavejúce s materiálmi častí, s ktorými prichádzajú do styku
  • 6 rozsahov tlaku: -100 až 100 kPa, 0 až 500 kPa, 0 až 1 MPa, 0 až 2 MPa, 0 až 5 MPa, 0 až 10 MPa
  • skúšobný tlak: 3 krát vyšší ako rozsah
  • skúšobné napätie: 500 V AC
  • M12 konektor
  • stupeň krytia: IP65