Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

R(D)LQ, Kompaktný valec, nastaviteľné vzduchové tlmenie, s brzdou

Vďaka dopytu automobilového priemyslu na ľahký malý valec s brzdou uviedla spoločnosť SMC, popredný svetový výrobca elektropneumatických komponentov, poslednú sériu kompaktných valcov s brzdou a vzduchovým tlmením koncových polôh - séria RLQ. Valec je vhodný pre aplikácie so zabezpečením bremena proti poklesu v akomkoľvek mieste zdvihu zvlášť pri odvzdušnení systému. Ďalšími benefitmi sú vzduchové tlmenie koncových polôh a bypas, ktorý umožňuje voľbu brzdenia pri vysúvaní a hlavne zasúvaní piestnice. Vďaka kompaktnému prevedeniu a inštalovaným prvkom je RLQ určený pre aplikácie náročné na priestor a vďaka vzduchovému tlmeniu pre aplikácie náročné na kinetickú energiu. RLQ ponúka vysokú opakovateľnú presnosť polohovania, nízku hlučnosť, v priemeroch piestov 32, 40, 50 a 63mm so zdvihmi medzi 20 až 100mm.

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
spôsob montáže
priemer piestu
typ pripojovacieho závitu
zdvih
  []
prevedenie telesa / piestnice
uzamykateľný smer
By-Pass prepojenie
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet