Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektrický skrutkový pohon s jazdcom, bez motora – séria LEFB

Váš motor, náš pohon

  • Konfigurácia najlepšieho riešenia – možnosť použitia vlastného motora a driveru
  • Optimalizácia aplikácie – výber motorov od viacerých výrobcov
  • Zjednodušenie konfigurácie – použitie systému, na ktorý ste už zvyknutý.

Základné technické informácie

  • veľkosť: 25, 32 a 40 mm
  • horizontálne zaťaženie: max. 25 kg
  • rýchlosť: max. 2000 mm/s
  • zrýchlenie: max. 20000 mm/s²
  • kompatibilný s motormi od rôznych výrobcov: OMRON, Siemens AG, Beckhoff automation a ďalší.

Nakonfigurujte si produkt

 
série
veľkosť
montážna pozícia motora
typ motora
stúpanie
zdvih
držiak snímača polohy
poloha centrovacieho kolíka