Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Rod type, ball screw (230 VAC) - LEY, LEY-X5, 25A-LEY

Your everyday pushing & pulling solution

  • Meet any pushing or pulling challenge – Rod design
  • Boost your productivity & speed up your start-up – Battery-less absolute encoder. Up to 800 mm/s speed, 10000 mm/s² acceleration
  • Work it any way – Selectable motor and mounting positions. High-precision type. Able to work horizontally or vertically. Many accessories for mounting variations
  • Accommodate it in any location – Suitable for either secondary battery manufacturing or IP67 enclosure rating needs.

Základné technické informácie

  • Body size: 16, 25, 32, 40
  • Stroke: 30 to 500 mm
  • Compatible encoders: battery-less absolute, incremental
  • Step or servo motor
  • Horizontal/Vertical workload: up to 100/46 kg.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.