Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Driver pre krokové motory – séria JXC#1/#H

Rozsiahlejšie riadenie sériovou komunikáciou

  • Jednoduchá implementácia do siete – zabudovaná sériová komunikácia
  • Rýchly a jednoduchý štart – reštart z poslednej pozície aj pri požiadavke na vysokú dynamiku pohybu
  • IO-Link výhody od SMC – Váš spoľahlivý partner pre priemyselnú automatizáciu
  • Úspora nákladov, času a práce – zjednodušené riadiace systémy a zapojenie.

Základné technické informácie

Štandardný driver JXC#1:
  • výber spôsobov riadenia: pozičná tabuľka, numerické riadenie
  • dva komunikačné porty IN/OUT (nie pre JXCL1)
  • kompatibilný odmeriavací systém: absolútny, inkrementálny
  • komunikačné protokoly: IO-Link, EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™, DeviceNet®, CC-Link
  • vhodné pre pohony série: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM.
Driver pre dynamicky náročné aplikácie JXC#H:
  • pre vysoké rýchlosti a veľké zrýchlenia
  • kompatibilný odmeriavací systém: absolútny, inkrementálny
  • komunikačné protokoly: EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™
  • vhodné pre pohony série: LEFS#F, LEFS#G, LEKFS#G, LESYH#G, LEY#G, LEG.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.