Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Vysokotlakový ventil pre chladiace kvapaliny - séria SGH

High-pressure, low consumption, super cool

  • Zvýšená presnosť stroja a minimálna údržba - vhodné pre vysokotlakové aplikácie až do 14 MPa
  • Nízka spotreba energie - príkon iba 1.8 W alebo menej
  • Úspora nákladov a času údržby - dlhý servisný interval 3 mil. cyklov.

Základné technické informácie

  • pripojovací závit: 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • prevádzkový tlak: 0 až 3 MPa, 0 až 7 MPa, 0 až 10 MPa, 0 až 14 MPa
  • typy závitov: Rc, G (ISO1179-1), NPT, NPTF
  • materiál tesnenia: NBR alebo FKM.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.